Lämplig kolvstångsgänga | För | Ledlager-Ø | Vikt | Materialnummer |
---|---|---|---|---|
M4 | ICM | 127 mm | 0,02 kg | |
M6 | CCL-IC CSL-RD ICM | 152,4 mm | 0,04 kg | |
M8 | CCL-IC CSL-RD ICM | 203,2 mm | 0,06 kg | |
M10x1,25 | CCL-IS CCL-IC SSI CSL-RD ICM ICS-D2 | 254 mm | 0,09 kg | |
M12x1,25 | CCL-IS CCL-IC SSI ICS-D2 | 304,8 mm | 0,12 kg | |
M16x1,5 | CCL-IS CCL-IC SSI ICS-D2 | 406,4 mm | 0,23 kg | |
M20x1,5 | CCL-IS SSI ICS-D2 | 508 mm | 0,41 kg | |
M27x2 | CCL-IS | 762 mm | 1,24 kg |