Top
Home
Shop
Contact
FI
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Finnish
Svenska
English
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Shop
ISO 21287, serie CCI (61)
ISO 21287, Serie CCL-IC (30)
Serie KPZ (46)
ISO 15524, serie SSI (39)
Serie KHZ (31)
Kolvdiameter [mm]
Välj
Överföra
Slaglängd [mm]
Välj
Överföra
Funktion
Dubbelverkande (24)
Enkelverkande, trycklös till minusläge (11)
Enkelverkande, trycklös till plusläge (4)
Magnetkolv
Med magnetkolv (35)
Dämpning
elastisk (40)
Kolvstångsgänga
M10 (20)
M10x1,25 (10)
M12 (14)
M12x1,25 (10)
M12x1,5 (1)
M16 (5)
M16x1,5 (9)
M20 (2)
M20x1,5 (3)
M3 (5)
M4 (14)
M5 (7)
M6 (22)
M6x1 (5)
M8 (25)
M8x1,25 (5)
Kolvstångsmodifiering
Förstärkt (2)
Genomgående (4)
Som tillval (hålad) (4)
Som tillval genomgående (3)
Som tillval värmebeständig (2)
Vridsäkrad, med frontplatta (3)
Vridstyrd (4)
Tryckluftsanslutning
G 1/4 (9)
G 1/8 (33)
G 3/8 (2)
M5 (34)
Normering
ISO 15524 (5)
ISO 21287 (15)
NFE 49004 (9)
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 21287, serie CCI
enligt ISO 21287
Ø 16 mm ... 100 mm
Slaglängd max.: 500 mm
innebär innovativ, kompakt utformning och lättrengjord design
med integrerat sensorspår
valfritt: vridsäkrad (via kolvstång eller frontplatta), genomgående kolvstång, tandem- och ferställningsvariant, värmebeständig, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 21287, Serie CCL-IC
enligt ISO 21287
Ø 16 mm ... 100 mm
Slaglängd max.: 500 mm
mycket kompakt och Clean-Design-konstruktion
för livsmedel
Som tillval värmebeständig
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie KPZ
enligt NFE 49-004
Ø 16 mm ... 100 mm
Slaglängd max.: 500 mm
med integrerat sensorspår
valfritt: genomgående (hålad) kolvstång, vridsäkrad (via kolvstång eller frontplatta), flervärdesvariant, värmebeständig, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 15524, serie SSI
enligt ISO 15524
Ø 12-100 mm
Slaglängd max.: 150 mm
lite buller och vibration
Lätt konstruktion tack vare kort design och optimerade profiler
med integrerat sensorspår
som tillval: vridsäkrad kolvstång mellersta frontplattan
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie KHZ
Ø 8 mm ... 100 mm
Slaglängd, max. 100 mm
för användning i smala och korta monteringsutrymmen
som tillval: vridsäkrad kolvstång mellersta frontplattan
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers