- Cylinderfäste enligt ISO 6432
- Lämplig kolv-Ø 8, 10 12, 16 20, 25 32 mm
Fotfäste MS3, Serie CM1
Förstora tabellen
Kolv-Ø |
Material hus |
Yta |
Materialnummer |
8, 10 mm |
Stål |
galvaniserat |
|
12, 16 mm |
Stål |
galvaniserat |
|
20, 25 mm |
Stål |
galvaniserat |
|
8, 10 mm |
Rostfritt stål |
- |
|
12, 16 mm |
Rostfritt stål |
- |
|
20, 25 mm |
Rostfritt stål |
- |
|
32 mm |
Rostfritt stål |
- |
|
Material |
Stål Rostfritt stål |
|
galvaniserat |
Förstora tabellen
Materialnummer |
Kolv-Ø |
AO |
AR |
AU |
Ø FB H13 |
Ø KD H13 |
MT |
NH ±0,3 js15 |
TR js14 |
US |
1821332029 |
8, 10 mm |
5 |
10 |
11 |
4.5 |
12.1 |
3 |
16 |
25 |
35 |
1821332028 |
12, 16 mm |
6 |
13 |
14 |
5.5 |
16.1 |
4 |
20 |
32 |
42 |
1821332027 |
20, 25 mm |
8 |
20 |
17 |
6.6 |
22.1 |
5 |
25 |
40 |
54 |
3322210000 |
8, 10 mm |
5 |
10 |
11 |
4.5 |
12 |
3 |
16 |
25 |
35 |
3322216000 |
12, 16 mm |
6 |
12.5 |
14 |
5.5 |
16.1 |
4 |
20 |
32 |
42 |
3322220000 |
20, 25 mm |
8 |
20 |
17.5 |
6.6 |
22.1 |
5 |
25 |
40 |
54 |
3322232000 |
32 mm |
9 |
24 |
20 |
6.6 |
30.1 |
5 |
32 |
48 |
65 |
Foot mounting MS3, Series CM1Pneumatic cylinders, drives and grippers