- Utförande: Standard/kompakt/kort utförande
- Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 mm
- för serie RPC
Fotfäste MS1, Serie CM1
Förstora tabellen
Kolv-Ø |
Materialnummer |
32 mm |
|
40 mm |
|
50 mm |
|
63 mm |
|
Material |
Stål |
|
galvaniserat |
Förstora tabellen
Materialnummer |
Ø AB |
AO |
AT |
AU ±0,2 |
Ø d |
E |
L1 |
L2 |
L3 |
Ø D |
TG ±0,2 |
TR |
5217000504 |
9 |
10 |
5 |
20 |
7 |
72 |
56 |
18 |
32 |
30 |
28 |
52 |
5217010504 |
9 |
10 |
5 |
20 |
9 |
80 |
58 |
18 |
33 |
38 |
30 |
60 |
5217020504 |
11 |
10 |
6 |
25 |
9 |
90 |
75 |
25 |
45 |
45 |
40 |
70 |
5217030504 |
11 |
10 |
6 |
25 |
9 |
96 |
85 |
25 |
50 |
45 |
50 |
76 |
Foot mounting MS1, Series CM1Pneumatic cylinders, drives and grippers