Pysy ajantasalla nykyisistä trendeistä ja AVENTICS Finland kehityksestä. Tämä on paikka jossa pidämme sinut ajantasalla viimeisimmistä Pneumatiikan aiheista, automatisoinnista ja Teollisesta Internetistä (IoT).
Every accident that is caused by working with a machine is one to many. With safe products and solutions AVENTICS is contributing to more machine safety in pneumatic control technology.
Compressed air must be extremely clean to keep your application at top performance for the long term. AVENTICS offers you series compressed air preparation to cover the entire range of applications.
Rising energy prices, increasing demands: In the area of compressed air applications, AVENTICS offers solutions that solve both tasks at the same time.
Moisture, vapors, acids, alkalines, oil, or even bacteria: The IP codes indicate how reliably the respective system is protected from external influences such as these.
In designing hygienic devices, we help to ensure that, for example, produced foods are not contaminated.
Productivity with the right adjustment: With AVENTICS pneumatic cylinder cushioning and the right adjustment, you can save costs and increase your productivity.
Higher resistance and optimized cost efficiency: an AVENTICS cylinder mounting made of forged aluminum offers many advantages compared with die-cast variants.
Intelligent pneumatic systems build bridges to the Internet of Things, ensure system availability, and lower operating costs thanks to central analysis and control electronics.
Tulevaisuuden muodostus innovaation voimalla. Teollisuuden automaatioratkaisut tartunta-, pyöritys-, käyttö- ja ohjaussovelluksiin: AVENTICS'lle on luonteenomaista luotettavat komponentit, kompakti muotoilu ja huoltovapaa tekniikka, jotka takaavat lyhyet prosessi-ajat, korkean energiatehokkuuden ja maksimaalisen taloudellisuuden. "Air Management" järjestelmän avulla olemme näyttäneet tämän toteen markkinoilla.
Tarjoamme ratkaisuja kaikkiin kohteisiin - elintarvikkeiden käsittelyyn ja ensisijaiseen pakkaamiseen (food zone), toissijaiseen pakkaamiseen (splash zone), loppupakkaamiseen (non-food zone) - täyttäen tiukimmatkin määräykset ja standardit.
Details in English
Vankat, toimivat, kestävät laitteet, kokomääritykset, energiatehokkuus: siinä muutamia haasteita joiden selvittämisessä AVENTICS auttaa selviytymään. Jarrutuksesta toimilaitteisiin, ilman virtauksesta ja ohjauksesta, kaikista specfikaatioista tulee AVENTICS ratkaisuja
Globaaliin terveydenhuollon teollisuuteen tarjoamme ratkaisuja matalapaineisiin sovelluksiin, joissa on suuri sähköinen ja toiminnallinen integraatio.Meidän omalla teknisellä tiimillä on ainutlaatuinen sovellusosaaminen tällä alalla.
Asiakaskohtaiset pneumatiikkaventtiilit ja sylinterit ajoneuvokäyttöön, korkealaatuiset komponentit moottoreille, turboahtimille ja kytkinohjaukseen - tuoteohjelmamme tarjoaa kaiken tämän ja muutakin
AVENTICS'n pneumaattiset venttiilit mobile ja stationäärisovelluksiin öljy ja kaasuteollisuudessa ovat arvostettuja kestävyyden, luotettavuuden ja tarkkuuden ansiosta. Esim.vaihteistoissa ja nostureissa.