|

Yksittäiset venttiilit

Yksittäiset venttiilit

Shop
  • Qn max. 900 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit metallipesällä
  • haastaviin ympäristöihin
  • Qn max. 1400 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit metallipesällä
  • haastaviin ympäristöihin
  • Qn max. 4100 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit metallipesällä
  • haastaviin ympäristöihin
  • Qn max. 800 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit muovipesällä
  • Qn max. 1500 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit muovipesällä
  • Qn max. 1100 l/min
  • 5/2-, 5/4-kalvoistukkaventtiilit muovipesällä
  • UL- ja ATEX-keloilla varustetut versiot
  • Qn max. 200 l/min
  • 4/2-kalvoistukkaventtiilit muovipesällä
  • Qn max. 700 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit
  • IP69K
  • elintarvikekelpoinen
  • Qn max. 610 l/min
  • sisäänrakennetuilla pistokeliitännöillä
  • Sähköliitäntä: M8 x 1, muoto C teollisuus
  • mitattu ohjauspoistoilma
  • Qn max. 600 l/min
  • 3/2-, 5/2-istukkaventtiilit muovipesällä
  • pikaliitännöillä pneumatiikkaletkuille
  • Qn max. 750 l/min
  • 3/2-, 5/2-istukkaventtiilit muovipesällä
  • pikaliitännöillä pneumatiikkaletkuille
  • Qn max. 100 l/min
  • 3/2-istukkaventtiilit muovipesällä
  • pikaliitännöillä pneumatiikkaletkuille
  • Qn max. 610 l/min
  • suorakäyttöiset 3/2-istukkaventtiilit
  • esiohjaustoiminnoille
  • Qn max. 20 l/min
  • 2/2-, 3/2-istukkaventtiilit ruostumattomalla teräskotelolla
  • Ø 8 mm
  • Käyttöpaine - 0.7 bar ... 2 bar
  • 12 V DC, 24 V DC
  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC Istukkaventtiili
  • Ø 8.2 mm
  • Käyttöpaine 3 bar ... 8 bar
  • 24 V DC
  • Qn max. 280 l/min
  • 3/2-, 5/2-luistiventtiilit ruostumattomalla pesällä
  • Ohjauselementit: työnnin, painike, tuntorulla, vipu, kytkentätauluasennus
  • Qn max. 13620 l/min
  • 3/2-istukkaventtiilit alumiinipesällä
  • Käyttöpaine enintään 30 bar
  • Qn max. 550 l/min
  • 2/2, 3/2, 4/2-istukkaventtiilit alumiinipesällä
  • Ohjauselementit: työnnin, painike, tuntorulla, vipu, kytkentätauluasennus
  • Qn max. 310 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit muovipesällä
  • Qn max. 600 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-luistiventtiilit
  • Kytkentäaika 8 ... 12 ms
  • Qn max. 7500 l/min
  • 3/2-varoistukkaventtiilit
  • stamdardin ISO 13849-1 mukainen, Cat.4, PL e
  • Qn max. 2000 l/min
  • 3/2-varoistukkaventtiilit
  • stamdardin ISO 13849-1 mukainen, Cat.4, PL e
  • Qn max. 8600 l/min
  • 3/2-varoistukkaventtiilit
  • stamdardin ISO 13849-1 mukainen, Cat.4, PL e
  • Käämin leveydet 15, 22 ja 30 mm
  • Sähk. ohjaus: M8, muoto A, muoto B, muoto BI, muoto C
  • ATEX