|

Virranjakaja, Sarja AES

  • 4-kertainen passiivijakaja, M12x1, 8-napainen / 4 x M8x1, 3-napainen
  • Pistoke (male), M12x1, 8-napainen
Virranjakaja, Sarja AES
Ympäristön lämpötila min./max.  -30 ... 80 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Virranotto elektroniikka  2 A
Suojausluokka  IP67
Paino  0,07 kg
Valitse tuotemalli

Virranjakaja, Sarja AES

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Tyyppi Liitäntä Liitäntä Materiaalinumero
1 2

Tekniset lisätiedot

Mitat