|

Venttiilijärjestelmä, Sarja HF02-LG

  • Konfiguroitavat venttiilijärjestelmät, Moninapa, Kenttäväylä
Venttiilijärjestelmä, Sarja HF02-LG
Lohkotusperiaate  Peruslevyperiaate, yksiosainen
Sertifikaatti  UR (Underwriters Laboratories)
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  3 ... 10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  0 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  0 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  1400 l/min
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Venttiilipaikkojen lukumäärä Max.  16
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Käyttöjännite DC  24 V
Jännitetoleranssi DC  -15% / +20%
  Kuvassa on esimerkkikokoonpano Toimitettu tuote voi poiketa kuvassa olevasta.
Tämä tuote voidaan konfiguroida. Voit käyttää Internetissä olevaa konfigurointityökalua tai ottaa yhteyttä lähimpään AVENTICS -liikkeeseen.

Venttiilijärjestelmä, Sarja HF02-LG

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Tekniset lisätiedot

Mitat