|

Venttiilijärjestelmä, Sarja TC08

  • Konfiguroitavat venttiilijärjestelmät
Venttiilijärjestelmä, Sarja TC08
Lohkotusperiaate  Pohjalaatta
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  2,5 ... 10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  -10 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  800 l/min
Venttiilipaikkojen lukumäärä Max.  12
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Jännitetoleranssi DC  -10% / +10%
Jännitetoleranssi AC 50 Hz  -10% / +10%
Jännitetoleranssi AC 60 Hz  -10% / +10%
  Kuvassa on esimerkkikokoonpano Toimitettu tuote voi poiketa kuvassa olevasta.
Tämä tuote voidaan konfiguroida. Voit käyttää Internetissä olevaa konfigurointityökalua tai ottaa yhteyttä lähimpään AVENTICS -liikkeeseen.

Venttiilijärjestelmä, Sarja TC08

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Tekniset lisätiedot

Mitat