|

Venttiilijärjestelmä, Sarja ES05

  • Konfiguroitavat venttiilijärjestelmät
Venttiilijärjestelmä, Sarja ES05
Sertifikaatti  UR (Underwriters Laboratories)
Käyttöpaine min./max.  -0,8 ... 8 bar
Ohjauspaine min./max.  3 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  5 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  5 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  40 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  610 l/min
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Venttiilipaikkojen lukumäärä Max.  12
Magneettikäämien lukumäärä Max.  24
Suojausluokka Liitäntä  IP65 IP50
Käyttöjännite DC  24 V
Jännitetoleranssi DC  -15% / +10%
Kytkentäaika  100 %
  Kuvassa on esimerkkikokoonpano Toimitettu tuote voi poiketa kuvassa olevasta.
Tämä tuote voidaan konfiguroida. Voit käyttää Internetissä olevaa konfigurointityökalua tai ottaa yhteyttä lähimpään AVENTICS -liikkeeseen.

Venttiilijärjestelmä, Sarja ES05

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Tekniset lisätiedot

Mitat