|

Umpilevy

  • Koskien HF02-LG
Umpilevy
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -5 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Kiinnitysruuvi  Ristipää DIN EN ISO 4757-Z2
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti  1,1 Nm
Paino  0,093 kg
Valitse tuotemalli

Umpilevy

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Tyyppi Toimitusyksikkö Materiaalinumero

Tekniset lisätiedot

Mitat