|

Syöttölevy

  • Tulo [1] Ø 12, Lähtö [3/5]: Ø8
  • Koskien ES05
Syöttölevy
Käyttöpaine min./max.  0 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  5 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  5 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Kiinnitysruuvi  Tähtipää (TORX) ISO 10664 - 10
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti  0,9 Nm
Valitse tuotemalli

Syöttölevy

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Toimitusyksikkö Materiaalinumero
Tulo Ilmaus
[1] [3 / 5]
Toimitukseen sis. tiivistesarja ja 2 kiinnitysruuvi

Tekniset lisätiedot

Mitat