|

Standardisylinterit

Standardisylinterit

Shop
  • ISO 15552 mukainen
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Isku maks.: 2850 mm
  • kompakti rakenne, jossa sisäänrakennettu anturiura
  • Valinnainen: läpimenevä männänvarsi, ATEX, kuumaluja, kylmänkestävä, korroosionkestävä, kitkaton, vääntövarmistettu, modulaarinen tiivistejärjestelmä, suojapalkeella männänvarren suojaamiseen
  • ISO 15552 mukainen
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Isku maks.: 2850 mm
  • vankka rakenne
  • Valinnainen: läpimenevä männänvarsi, ATEX, kuumaluja, kylmänkestävä, korroosionkestävä, kitkaton, vääntövarmistettu, modulaarinen tiivistejärjestelmä, suojapalkeella männänvarren suojaamiseen
  • ISO 15552 mukainen
  • Ø 160 320 mm
  • Isku maks.: 2700 mm
  • vankka rakenne
  • Valinnainen: läpimenevä männänvarsi, ATEX, kuumaluja, kylmänkestävä, modulaarinen tiivistejärjestelmä, suojapalkeella männänvarren suojaamiseen
  • ISO 15552 mukainen
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Isku maks.: 2800 mm
  • Clean Design -rakennustapa
  • elintarvikekelpoinen
  • valinnainen: läpimenevä männänvarsi, Modulaarinen tiivistejärjestelmä, kuumaluja, ATEX
  • ISO 21287 mukainen
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Isku maks.: 500 mm
  • erittäin kompakti ja Clean Design -tyyppinen rakennustapa
  • elintarvikekelpoinen
  • Valinnaisesti lämmönkestävä
  • ISO 21287 mukainen
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Isku maks.: 500 mm
  • innovatiivinen kompakti rakennustapa ja puhdistusystävällinen muotoilu
  • jossa sisäänrakennettu anturiura
  • valinnainen: vääntövarmistettu (männänvarrella tai etulevyllä), läpimenevä männänvarsi, tandem- ja moniasentomuunnos, kuumaluja, ATEX
  • ISO 15524 mukainen
  • Ø 12-100 mm
  • Isku maks.: 150 mm
  • äänetön ja tärinätön
  • Kevyt rakennustapa lyhyen rakenteen ja optimoitujen profiilien ansiosta
  • jossa sisäänrakennettu anturiura
  • valinnainen: etulevyllä vääntövarmistettu männänvarsi
  • ISO 6432 mukainen
  • Ø 10-25 mm
  • Isku maks.: 1300 mm
  • Sisäänrakennettu takapään korvake
  • vankka rakenne
  • Voiteluaine ISO 21469 mukainen
  • valinnainen: läpimenevä männänvarsi, kuumaluja, ATEX
  • ISO 6432 mukainen
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Isku maks.: 1200 mm
  • Clean Design -rakennustapa
  • Pinnan karkeus EHEDG:n ohjeiden mukainen
  • pitkä käyttöikä tehokkaan PEEK-muoviholkin ansiosta
  • valinnainen: ATEX
  • NFE 49-001 mukainen
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Isku maks.: 2300 mm
  • vankka rakenne
  • valinnainen: läpimenevä männänvarsi, kuumaluja