|

Sarja DDL

  • B-muotoilu
  • Ohjain
  • Pistoke (male), M12, 5-napainen, A-koodattu
Sarja DDL
Malli  Ohjain
Ympäristön lämpötila min./max.  0 ... 50 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Virranotto elektroniikka  0,2 A
Toimilaitteiden käyttöjännite  24 V DC
Toimilaitteiden jännitetoleranssi  -10% / +10%
Toimilaitteiden summavirta  3 A
Suojausluokka  IP65
Magneettikäämien lukumäärä Max.  24
Virta, maks.  0,1 mA
Maksimaalinen väyläpituus  40 m
DDL-osallistujien maksimimäärä  14
Liitäntä Venttiilijärjestelmä  Liitin (female), Lista 2,0 mm, 3x13-napainen
I/O-moduulin laajennus Max.  6
I/O-moduulin laajennus Tulo Enint.  3
I/O-moduulin laajennus Lähtö Enint.  3
Paino  1,04 kg
Valitse tuotemalli

Sarja DDL

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Liitäntä Liitäntä Jännitteensyöttö Materiaalinumero
1 2
Toimitukseen sisältyy 2 sideankkurilaajennusta ja tiiviste, Media Centressä on seuraavat käyttöohjeet: R412009417 + R499050020

Tekniset lisätiedot

Mitat