|

Sarja BDC

  • B-muotoilu
  • Väyläkytkin ja ajuri
  • Kenttäväylä-protokolla PROFIBUS DP CANopen CANopen sb DeviceNet EtherCAT sercos III
Sarja BDC
Malli  Väyläkytkin ja ajuri
Ympäristön lämpötila min./max.  0 ... 50 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Jännitetoleranssi elektroniikka  -15% / +20%
Virranotto elektroniikka  0,05 A
Toimilaitteiden käyttöjännite  24 V DC
Toimilaitteiden summavirta  3 A
Suojausluokka  IP65
Magneettikäämien lukumäärä Max.  32
Virta, maks.  0,1 mA
Häiriölähde standardin mukaan  EN 61000-6-4
Standardin mukainen häiriöiden sietokyky  IEC 61000-6-2
Paino  0,29 kg
Valitse tuotemalli

Sarja BDC

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Kenttäväylä-protokolla Liitäntä Liitäntä Jännitteensyöttö Materiaalinumero
1 2
Toimitukseen sisältyy 2 ruuvia ja tiiviste, Media Centressä on seuraavat käyttöohjeet:↩PROFIBUS DP: R412009414↩CANopen /-sb: R412009415↩DeviceNet: R412009416↩EtherCAT: R412012792↩sercos III: R412012610

Tekniset lisätiedot

Mitat