|

Sarja AS-i, B-Design

  • B-muotoilu
  • Väyläkytkin ja ajuri
  • AS-i-litteäkaapeli keltainen
  • Kenttäväylä-protokolla AS-i
Sarja AS-i, B-Design
Malli  Väyläkytkin ja ajuri
Ympäristön lämpötila min./max.  0 ... 50 °C
Toimilaitteiden käyttöjännite  24 V DC
Suojausluokka  IP65
Virta, maks.  0,03 mA
Liitäntä Venttiilijärjestelmä  Liitin, Lista 2,0 mm, 2x13-napainen
ID Code / ID2 Code  F / E
I/O Code  8
Häiriölähde standardin mukaan  EN 50295
Standardin mukainen häiriöiden sietokyky  EN 50295
Paino  0,14 kg
  Toimitettu tuote voi poiketa kuvassa olevasta.
Valitse tuotemalli

Sarja AS-i, B-Design

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Kenttäväylä-protokolla Liitäntä Jännitteensyöttö Venttiilikäämien lähtöjen lukumäärä Virranotto elektroniikka Kuva Materiaalinumero
1
Toimitukseen sisältyy tiiviste ja kiinnitysruuvit, Media Centressä on seuraavat käyttöohjeet:↩AS-i: R499050017

Tekniset lisätiedot

Mitat