|

Sarja AES

  • Jännitteensyöttö 7/8″, 5-napainen
  • Virtamoduuli
  • Pistoke, 7/8″-16UNF, 5-napainen
Sarja AES
Malli  Virtamoduuli
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 60 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Jännitetoleranssi elektroniikka  -20% / +20%
Toimilaitteiden käyttöjännite  24 V DC
Toimilaitteiden jännitetoleranssi  -10% / +10%
Toimilaitteiden summavirta  4 A
Suojausluokka  IP65
Antureiden summavirta Max.  4 A
Häiriölähde standardin mukaan  EN 61000-6-4
Standardin mukainen häiriöiden sietokyky  EN 61000-6-2
Paino  0,15 kg
Valitse tuotemalli

Sarja AES

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Liitäntä Liitäntä Jännitteensyöttölaite Jännitteensyöttölaite Materiaalinumero
1 2 UL UA
UL: logiikkajännite (elektroniikan ja antureiden jännitteensyöttö), UA: toimilaitejännite (venttiilien ja lähtöjen jännitteensyöttö), Mikäli liitäntää 2 ei käytetä edelleenvälittämiseen, se on suljettava sulkukannella R412024838.
1) Väyläkytkimessä oleva jännitteensyöttöpistoke X1S on suljettava suojakannella R412024837.
2) Syötettävä syöttöjännite on galvaanisesti erotettu oikeaan moduuliin.

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys