|

Sarja AES

  • analogiset tulot/lähdöt M12x1, 5-napaiset
  • I/O-moduulin malli
  • Liitin (female), M12, 5-napainen
Sarja AES
Malli  I/O-moduulin malli
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 60 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Virta kanavaa kohden enint.  0,5 A
Suojausluokka  IP65
Diagnoosi  Oikosulku Alijännite
Häiriölähde standardin mukaan  EN 61000-6-4
Standardin mukainen häiriöiden sietokyky  EN 61000-6-2
Paino  0,11 kg
Valitse tuotemalli

Sarja AES

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Tyyppi Liitäntä Jännitteensyöttö Tulojen määrä Lähtöjen määrä Analogiset tulot Analogiset lähdöt Materiaalinumero
1
Toimitussisältö: sis. 2 jousikiinnityselementtiä ja tiiviste
1) vapaasti valittavat signaalit, muunneltavat

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys