|

Sarja AES

  • digitaaliset tulot
  • Jousiliittimet
Sarja AES
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 60 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Jännitetoleranssi elektroniikka  -25% / +25%
Virta kanavaa kohden enint.  0,5 A
Suojausluokka  IP20
Antureiden summavirta Max.  4 A
Jännite logiikka/toimilaitteet  galvaanisesti erotettu
Diagnoosi  Oikosulku
Häiriölähde standardin mukaan  EN 61000-6-4
Standardin mukainen häiriöiden sietokyky  EN 61000-6-2
Paino  0,115 kg
Valitse tuotemalli

Sarja AES

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Tyyppi Liitäntä Jännitteensyöttö Tulojen määrä Materiaalinumero
1
Toimitussisältö: sis. 2 jousikiinnityselementtiä ja tiiviste

Tekniset lisätiedot

Mitat