|

Sarja AES

  • digitaaliset lähdöt
  • Liitin, D-Sub, 25-napainen
Sarja AES
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 60 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Virta kanavaa kohden enint.  0,5 A
Toimilaitteiden summavirta  4 A
Suojausluokka  IP65
Jännite logiikka/toimilaitteet  galvaanisesti erotettu
Diagnoosi  Oikosulku Alijännite
Häiriölähde standardin mukaan  EN 61000-6-4
Standardin mukainen häiriöiden sietokyky  EN 61000-6-2
Paino  0,115 kg
Valitse tuotemalli

Sarja AES

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Tyyppi Liitäntä Jännitteensyöttö Tulojen määrä Lähtöjen määrä Materiaalinumero
1
Toimitussisältö: sis. 2 jousikiinnityselementtiä ja tiiviste

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys