|

Sarja AES

  • Kenttäväyläliitäntä I/O-toiminnolla
  • D-muotoilu
  • Väyläkytkin
  • Kenttäväylä-protokolla PROFIBUS DP CANopen DeviceNet EtherNET/IP PROFINET IO EtherCAT POWERLINK
Sarja AES
Malli  Väyläkytkin
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 60 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Jännitetoleranssi elektroniikka  -25% / +25%
Virranotto elektroniikka  0,1 A
Toimilaitteiden käyttöjännite  24 V DC
Toimilaitteiden summavirta  4 A
Suojausluokka  IP65
Sykliaika, kun 256 bittiä  < 1 ms
Magneettikäämien lukumäärä Max.  128
Venttiilipaikkojen lukumäärä Max.  64
Jännite logiikka/toimilaitteet  galvaanisesti erotettu
Diagnoosi  Oikosulku Alijännite
I/O-moduulin laajennus Max.  10
Häiriölähde standardin mukaan  EN 61000-6-4
Standardin mukainen häiriöiden sietokyky  EN 61000-6-2
Paino  Ks. alla oleva taulukko
Valitse tuotemalli

Sarja AES

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Kenttäväylä-protokolla Liitäntä Liitäntä Jännitteensyöttö Paino Materiaalinumero
1 2
Toimitukseen sisältyy: Kiinnitysruuvit 3x

Tekniset lisätiedot

Mitat