|

Pyöröpistoliitin, Sarja CON-RD

  • Liitin M8x1 4-napainen A-koodattu Kulmassa 90°
  • Avoimet kaapelin päät
  • Mukana kaapeli
  • suojaamaton
Pyöröpistoliitin, Sarja CON-RD
00107198_a.gif
Ympäristön lämpötila min./max.  -25 ... 85 °C
Käyttöjännite  48 V AC/DC
Suojausluokka  IP67
Johtimen poikkipinta  0,25 mm²
Paino  Ks. alla oleva taulukko
Valitse tuotemalli

Pyöröpistoliitin, Sarja CON-RD

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Maksimaalinen virranotto yksittäinen käämi Johdinten lukumäärä Kaapeli-Ø Kaapelinpituus Paino Materiaalinumero

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys