|

Pneumaattinen anturi, Sarja SP1

  • Qn 40 l/min
  • Asennusasento Mikä tahansa
Pneumaattinen anturi, Sarja SP1
E92.gif
Asennusasento  Mikä tahansa
Käyttöpaine min./max.  2 ... 6 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -15 ... 60 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  40 µm
Kytkentäkohdan tarkkuus  ±0,2 mT
Kytkentäaika Päällä  12 ms
Kytkentäaika Pois päältä  25 ms
Paino  0,015 kg
Valitse tuotemalli

Pneumaattinen anturi, Sarja SP1

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Materiaalinumero

Tekniset lisätiedot

Mitat