|

Moninapapistoke, sarja CON-MP

  • Liitin, D-Sub, 44-napainen, mutkallinen / suora, 90°/180°
  • suojaamaton
Moninapapistoke, sarja CON-MP
Liitäntätapa  Juotto/puristusliitäntä
Ympäristön lämpötila min./max.  -5 ... 50 °C
Käyttöjännite  24 V DC
Suojausluokka  IP65
Paino  0,042 kg
Valitse tuotemalli

Moninapapistoke, sarja CON-MP

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Maksimaalinen virranotto yksittäinen käämi Liitettävä kaapelin halkaisija enint./vähint. Materiaalinumero
Toimitussisältö: Moninapapistoke sis. 1 hattumutterin, 1 kulmaruuviliittimen

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys