|

Manuaalisesti käytettävät paineensäätöventtiilit

Manuaalisesti käytettävät paineensäätöventtiilit

Shop
  • Qn = 250 l/min
  • Kalvoventtiili
  • Patruuna
  • Patruuna alumiiniperusrungolla
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Rakenneleveys 58 ... [82 mm]
  • Metallipesä
  • Pyöreä tarkkuuspaineensäätöventtiili
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Rakenneleveys 50 ... [58 mm]
  • Muovipesä
  • Nelikulmainen tarkkuuspaineensäätöventtiili
  • Qn max. 70 l/min
  • Rakenneleveys 17 mm
  • Männän paineensäätöventtiili kytkentätauluasennukseen
  • Qn max. 750 l/min
  • Rakenneleveys 11 mm ... 25 mm
  • Energiansäästöventtiilit suoraan ruuvikiinnitykseen sylinteriin