|

Kenttäväyläyhteys vaihtoehtoisesti ON/OFF-toiminnoilla (CMS), B-muotoilu

  • B-muotoilu
  • Väyläkytkin ja ajuri
  • Kenttäväylä-protokolla PROFIBUS DP CANopen DeviceNet EtherNET/IP PROFINET IO
Kenttäväyläyhteys vaihtoehtoisesti ON/OFF-toiminnoilla (CMS), B-muotoilu
Malli  Väyläkytkin ja ajuri
Ympäristön lämpötila min./max.  0 ... 50 °C
Käyttöjännite elektroniikka  24 V DC
Jännitetoleranssi elektroniikka  -15% / +20%
Toimilaitteiden käyttöjännite  24 V DC
Suojausluokka  IP65
I/O-moduulin laajennus Max.  6
Paino  Ks. alla oleva taulukko
  Toimitettu tuote voi poiketa kuvassa olevasta.
Valitse tuotemalli

Kenttäväyläyhteys vaihtoehtoisesti ON/OFF-toiminnoilla (CMS), B-muotoilu

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Kenttäväylä-protokolla Liitäntä Liitäntä Jännitteensyöttö Venttiilikäämien lähtöjen lukumäärä Liitäntä Virranotto elektroniikka Virta, maks. Paino Kuva Materiaalinumero
1 2 Venttiilijärjestelmä
Toimitukseen sisältyy 2 sideankkurilaajennusta ja tiiviste, Media Centressä on seuraavat käyttöohjeet:↩PROFIBUS DP: R499050016↩CANopen: R412005742↩DeviceNet: R499050019↩EtherNET/IP: R412012728
1) Liitäntä kahta venttiilijännitepiiriä käyttäen.
2) Liitäntä kahta venttiilijännitepiiriä käyttäen., Vain tähtirakenne

Tekniset lisätiedot

Mitat