|

Huoltoyksiköt ja komponentit

Huoltoyksiköt ja komponentit

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Rakenneleveys 43 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Muovipesä
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Rakenneleveys 52 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Muovipesä
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Rakenneleveys 63 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Muovipesä
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Rakenneleveys 85 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Muovipesä
Qn = 2700 l/min, 1/4 NPT - 3/8 NPT
Qn = 1600 l/min ... 5200 l/min , 3/8 NPT - 1/2 NPT
Qn = 14500 l/min , 3/4 NPT - 1 NPT
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Rakenneleveys 40 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Metallipesä
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Rakenneleveys 48 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Metallipesä
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Rakenneleveys 70 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Metallipesä
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Rakenneleveys 100 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Metallipesä
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Rakenneleveys 66 mm ... 93 mm
  • modulaarisesti suojastettava
  • Metallipesä
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Kalvoventtiili
  • Patruuna
  • Patruuna alumiiniperusrungolla
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Rakenneleveys 58 ... [82 mm]
  • Metallipesä
  • Pyöreä tarkkuuspaineensäätöventtiili
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Rakenneleveys 50 ... [58 mm]
  • Muovipesä
  • Nelikulmainen tarkkuuspaineensäätöventtiili
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Rakenneleveys 36 mm ... 64 mm
  • Pesä ruostumatonta terästä
  • korroosionkestävä
  • haponkestävä
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Rakenneleveys 43 mm ... 160 mm