|

Esiohjausventtiili, Sarja ES05

  • Esiohjausventtiili ja ulkoinen sähköinen liitäntä■Yksittäisjohdotus
  • Sähköinen liitäntä : M8x1, 3-napainen
Esiohjausventtiili, Sarja ES05
Ohjaus  sähköinen
Ohjauspaine min./max.  3 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  5 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  5 ... 50 °C
Kytkentäaika  100 %
Kiinnitysruuvit  Tähtipää (TORX) ISO 10664 - 10
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti  0,9 Nm
Kiristysmomentin toleranssi  ±0,1 mT
Valitse tuotemalli

Esiohjausventtiili, Sarja ES05

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Toimitusyksikkö Materiaalinumero
DC DC DC

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys