|

E/P-paineensäätöventtiilit

E/P-paineensäätöventtiilit

Shop
  • Erittäin dynaaminen E/P-paineensäätöventtiili
  • ketjutettava ilman peruslevyä
  • Nimellisleveys 2
  • Läpivirtaus 120 l/min
  • Painealue - 1 bar ... 10 bar
  • Kenttäväyläliitäntä AES
  • Kestävä istukkaventtiilitekniikka
  • Suoraohjattu E/P-paineensäätöventtiili
  • suuri dynamiikka
  • Nimellisleveys 5
  • Läpivirtaus 1000 l/min
  • Painealue 0 bar - 10 bar
  • Kenttäväyläliitäntä AES
  • Erittäin dynaaminen E/P-paineensäätöventtiili
  • ketjutettava peruslevyn kanssa
  • Nimellisleveys 7
  • Läpivirtaus 1300 l/min
  • Painealue - 1 bar ... 20 bar
  • Kenttäväyläliitäntä AES
  • Erittäin dynaaminen E/P-paineensäätöventtiili
  • ketjutettava peruslevyn kanssa
  • Nimellisleveys 12
  • Läpivirtaus 2600 l/min
  • Painealue - 1 bar ... 10 bar
  • Kenttäväyläliitäntä AES
  • Esiohjattu paineensäätöventtiili
  • Vähäinen jännitteenotto
  • Paineensäätö jännitehäviön yhteydessä
  • Läpivirtaus 570 l/min
  • Painealue 0.5 bar - 10 bar
  • Kytkinlähtö mahdollinen
  • muunneltavissa näytön kautta: painealue, säätimen toiminta, oloarvo tai kytkinlähtö, ohjaus
  • Esiohjattu paineensäätöventtiili
  • Läpivirtaus 800 l/min
  • Esiohjattu paineensäätöventtiili
  • Vähäinen jännitteenotto
  • Paineensäätö jännitehäviön yhteydessä
  • Läpivirtaus 6500 l/min (Pmax)
  • Painealue 0.5 bar - 10 bar
  • Kytkinlähtö mahdollinen
  • muunneltavissa näytön kautta: painealue, säätimen toiminta, oloarvo tai kytkinlähtö, ohjaus
  • IO-Link (toiminnoilla)
  • Esiohjattu paineensäätöventtiili
  • Vähäinen jännitteenotto
  • Paineensäätö jännitehäviön yhteydessä
  • Läpivirtaus 16500 l/min (Pmax)
  • Painealue 0 bar - 10 bar
  • Kytkinlähtö mahdollinen
  • muunneltavissa näytön kautta: painealue, säätimen toiminta, oloarvo tai kytkinlähtö, ohjaus
  • IO-Link (toiminnoilla)