|

CKD-rakennussarja, Sarja HF02-LG

  • Paineilmaliitäntä lähtö Ø 10
  • Suojastettava
  • Peruslevyperiaate, yksiosainen
  • Jossa ohjausilman kerätty ilmaus
CKD-rakennussarja, Sarja HF02-LG
Nimellisläpivirtaama Qn  1400 l/min
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  2,5 ... 10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  0 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  0 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Venttiilipaikkojen lukumäärä Max.  1
Rasterikoko  19,8 mm
Ilmaus (3,5)  Kiinnitetyllä tuuletuksella (3/5)
Ilmaustyyppi  Liitännät erillään
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti  1,1 Nm
Valitse tuotemalli

CKD-rakennussarja, Sarja HF02-LG

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Tyyppi Toimitukseen sisältyy Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Materiaalinumero
Tulo Lähtö Ilmaus Ohjausliitäntä Ilmauksen ohjausilma
[1] [2 / 4] [3 / 5] [X] [R]
1, 3 ja 5 = G 1/2, 15 syvä↩2 ja 4 = pistokeliitäntä Ø 10 mm tai kierreliitäntä G 1/4↩X ja R = G 1/8, 8 syvä

Tekniset lisätiedot