|

Venttiilijärjestelmälle, sarja AV03

  • Konfiguroitavat venttiilijärjestelmät, Moninapa, Kenttäväylä, IO-linkki, AV03/AV05, AV03/AV05/HF02-LG, AV03-BP, Valinnainen ATEX
Venttiilijärjestelmälle, sarja AV03
Asennusasento  Mikä tahansa
Käyttöpaine min./max.  -0,95 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  3 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 60 °C
Keskilämpötila min./maks.  -10 ... 60 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  40 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  300 l/min
Venttiilipaikkojen lukumäärä Max.  64
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Käyttöjännite DC  24 V
Jännitetoleranssi DC  -10% / +10%
  Kuvassa on esimerkkikokoonpano Toimitettu tuote voi poiketa kuvassa olevasta.
Tämä tuote voidaan konfiguroida. Voit käyttää Internetissä olevaa konfigurointityökalua tai ottaa yhteyttä lähimpään AVENTICS -liikkeeseen.

Venttiilijärjestelmälle, sarja AV03

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Vaihtoehtojen yleiskatsaus

Tekniset lisätiedot

Mitat