|

Anturi, Sarja ST4

  • 4 mm T-ura
  • Mukana kaapeli
  • Pistoke, M8, 3-napainen
  • UL-sertifiointi
  • Reed Elektroninen PNP Elektroninen NPN
  • Suora asennus sarjalle PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI
  • Epäsuora asennus sarjalle MNI, CSL-RD, ICM
Anturi, Sarja ST4
Sertifikaatti  UL (Underwriters Laboratories) cULus RoHS
Ympäristön lämpötila min./max.  -30 ... 80 °C
Suojausluokka  IP65, IP67
Kytkentäkohdan tarkkuus  ±0,1 mT
Käyttöjännite DC min./maks.  Ks. alla oleva taulukko
Kytkentälogiikka  NO (sulkija)
Näyttö  LED
Statusnäyttö LED  Keltainen
Värähtelylujuus  10 - 55 Hz, 1 mm
Iskusitkeys  30 g / 11 ms
Kaapelinpituus L  0,3 m
Kiinnitysruuvi  Yhdistelmä: lovi ja kuusiokolo
Valitse tuotemalli

Anturi, Sarja ST4

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Koskien Kontaktityyppi Kaapelinpituus Käyttöjännite DC min./maks. Jännitehäviö U Imax:issa Kytkentävirta DC, maks. Kytkentävirta AC, maks. Kytkentäteho Malli Materiaalinumero
L
00129798_1.gif
00129768.gif
00129767.gif

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys