|

5/3-suuntaventtiili, Sarja TC08

  • Qn = 700 l/min
  • Paineilmaliitäntä lähtö G 1/8
  • Levyliitäntä, Putkiliitin
5/3-suuntaventtiili, Sarja TC08
Malli  Luistiventtiili, positiivinen limitys
Ohjaus  pneumaattinen
Esiohjaus  Ulkoapäin
Tiivistysperiaate  Pehmeästi tiivistävä
Lohkotusperiaate  Pohjalaatta
Läpivirtausarvo  700 l/min
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  3 ... 10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  -10 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Paino  0,092 kg
Valitse tuotemalli

5/3-suuntaventtiili, Sarja TC08

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Virtauksen johtokyky Virtauksen johtokyky Materiaalinumero
Tulo Lähtö Ilmaus Ilmauksen ohjausilma b C-arvo
j1.gif
j4.gif
j8.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar

Tekniset lisätiedot

Diagrammit