|

5/3-suuntaventtiili, Sarja TC08 - inch

  • 5/2-suuntaventtiili, jossa on ilmajousipalautus
  • Qn = 800 l/min
  • Esiohjausventtiilin leveys : 15 mm
  • Levyliitäntä Putkiliitin
  • Paineilmaliitäntä lähtö : 1/8-27 NPTF
  • Sähköinen liitäntä : Pistoke, ISO 15217, muoto C
  • Suojastettava
  • Käsiavusteinen käyttö : Kiinnittyvä
  • toispuoleinen ohjaus
  • Ilmajousipalautuksella
  • Esiohjaus : Ulkoapäin
5/3-suuntaventtiili, Sarja TC08 - inch
Malli  Luistiventtiili, positiivinen limitys
Ohjaus  sähköinen
Esiohjaus  Ulkoapäin
Tiivistysperiaate  Pehmeästi tiivistävä
Lohkotusperiaate  Pohjalaatta
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  3 ... 10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  -10 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 1 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  800 l/min
Paineilmaliitäntä  ANSI B1.20.3:n mukaan
Normaali sähköinen liitäntä  ISO 15217
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Kytkentäaika  100 %
Tyyp. päällekytkentäaika  10 ms
Tyyp. poiskytkentäaika  11 ms
Mukainen häiriönpäästö  EN 50081:1992
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti  2,5 Nm
Paino  0,125 kg
Valitse tuotemalli

5/3-suuntaventtiili, Sarja TC08 - inch

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
KK Paineilmaliitäntä Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Virtauksen johtokyky Virtauksen johtokyky Nimellisvastus Materiaalinumero
Lähtö DC DC DC b C-arvo
k18.gif
q18_1_1_1.gif
k22.gif
q18_1_1_1.gif
k42.gif
q18_1_1_1.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar, KK = käsiavusteinen käyttö

Tekniset lisätiedot

Mitat