|

5/3-suuntaventtiili, Sarja LS04-AF

  • 5/3
  • Qn = 170-270 l/min
  • Suljettu keskiasento
  • Putkiliitin
  • Paineilmaliitäntä lähtö : Ø 4 Ø 6
  • Sähköinen liitäntä : 2, Pistoke, Teollisuuspistoliitin, 2-napainen
  • Käsiavusteinen käyttö : Kiinnittyvä
  • Molemminpuolinen ohjaus
  • Esiohjaus : Sisäisesti
5/3-suuntaventtiili, Sarja LS04-AF
k2.gif
Malli  Luistiventtiili, positiivinen limitys
Ohjaus  sähköinen
Esiohjaus  Sisäisesti
Tiivistysperiaate  Pehmeästi tiivistävä
Käyttöpaine min./max.  3 ... 7 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  -10 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  Ks. alla oleva taulukko
Standardin DIN EN 61140 mukainen suojausluokka sähköinen  Luokka III
Suojausluokka Liitäntä  IP50
Suojavirtapiiri  Z-diodi
Statusnäyttö LED  Keltainen
Kytkentäaika  100 %
Tyyp. päällekytkentäaika  10 ms
Mukainen häiriönpäästö  EN 61000-6-4:2002
Mukainen häiriönsieto  IEC 61000-6-2:2005
Kiinnitysruuvit  M3
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti  0,5 Nm
Paino  0,063 kg
Valitse tuotemalli

5/3-suuntaventtiili, Sarja LS04-AF

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
KK Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Virtauksen johtokyky Virtauksen johtokyky Nimellisläpivirtaama Qn Materiaalinumero
Tulo Lähtö Ilmaus DC DC DC b C-arvo
q18_1_1_1.gif
q18_1_1_1.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar, KK = käsiavusteinen käyttö

Tekniset lisätiedot

Mitat