|

5/3-suuntaventtiili, Sarja ES05

  • 5/3
  • Qn = 500 l/min
  • Suljettu keskiasento
  • Paineilmaliitäntä lähtö : Ø 8
  • Sähköinen liitäntä : M8x1, 3-napainen
  • Käsiavusteinen käyttö : Ei kiinnittyvä
  • Molemminpuolinen ohjaus
5/3-suuntaventtiili, Sarja ES05
k9.gif
Ohjaus  sähköinen
Käyttöpaine min./max.  3 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  5 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  5 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  40 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  500 l/min
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Statusnäyttö LED  Keltainen
Kytkentäaika  100 %
Valitse tuotemalli

5/3-suuntaventtiili, Sarja ES05

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Kytkentäaika Poiskytkentäaika Materiaalinumero
Tulo Lähtö Ilmaus DC DC DC
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar, KK = käsiavusteinen käyttö

Tekniset lisätiedot

Mitat

Pinnajärjestys