|

5/2-tieventtiilitoiminto, Sarja ES05 -inch

  • 5/2
  • Qn = 610 l/min
  • Paineilmaliitäntä lähtö : Ø 3/8
  • toispuoleinen ohjaus Molemminpuolinen ohjaus
  • Jousipalautuksella
5/2-tieventtiilitoiminto, Sarja ES05 -inch
Ohjaus  sähköinen
Käyttöpaine min./max.  0,9 ... 8 bar
Ohjauspaine min./max.  3 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  5 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  5 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  40 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  610 l/min
Kiinnitysruuvit  Tähtipää (TORX) ISO 10664 - 10
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti  0,9 Nm
Kiristysmomentin toleranssi  ±0,1 mT
Valitse tuotemalli

5/2-tieventtiilitoiminto, Sarja ES05 -inch

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Kytkentäaika Poiskytkentäaika Toimitusyksikkö Materiaalinumero
Tulo Lähtö
h46.gif
h46.gif
h9.gif
h9.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar

Tekniset lisätiedot

Mitat