|

5/2-suuntaventtiili, Sarja LS04-AF

  • 5/2
  • Qn = 180-310 l/min
  • Putkiliitin
  • Paineilmaliitäntä lähtö : Ø 4 Ø 6
  • Sähköinen liitäntä : Pistoke, Teollisuuspistoliitin, 2-napainen
  • Käsiavusteinen käyttö : Ei kiinnittyvä
  • toispuoleinen ohjaus Molemminpuolinen ohjaus
  • Jousipalautuksella
  • Esiohjaus : Sisäisesti
5/2-suuntaventtiili, Sarja LS04-AF
Malli  Luistiventtiili, positiivinen limitys
Ohjaus  sähköinen
Esiohjaus  Sisäisesti
Tiivistysperiaate  Pehmeästi tiivistävä
Käyttöpaine min./max.  Ks. alla oleva taulukko
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  -10 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  Ks. alla oleva taulukko
Standardin DIN EN 61140 mukainen suojausluokka sähköinen  Luokka III
Suojausluokka Liitäntä  IP50
Suojavirtapiiri  Z-diodi
Statusnäyttö LED  Keltainen
Kytkentäaika  100 %
Mukainen häiriönpäästö  EN 61000-6-4:2002
Mukainen häiriönsieto  IEC 61000-6-2:2005
Kiinnitysruuvit  M3
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti  0,5 Nm
Paino  Ks. alla oleva taulukko
Huomautus  Toimitettu tuote voi poiketa kuvassa olevasta.
Valitse tuotemalli

5/2-suuntaventtiili, Sarja LS04-AF

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
KK Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Virtauksen johtokyky Virtauksen johtokyky Nimellisläpivirtaama Qn Käyttöpaine min./max. Tyyp. päällekytkentäaika Tyyp. poiskytkentäaika Paino Materiaalinumero
Tulo Lähtö Ilmaus DC DC DC b C-arvo
h1.gif
q3_1_1_1.gif
h1.gif
q3_1_1_1.gif
h9.gif
q3_1_1_1.gif
h9.gif
q3_1_1_1.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar, KK = käsiavusteinen käyttö

Tekniset lisätiedot

Mitat