|

5/2-suuntaventtiili, Sarja ES05

  • 5/2
  • Qn = 610 l/min
  • Paineilmaliitäntä lähtö : Ø 8
  • Sähköinen liitäntä : Muoto C teollisuus
  • Käsiavusteinen käyttö : Ei kiinnittyvä
  • toispuoleinen ohjaus Molemminpuolinen ohjaus
5/2-suuntaventtiili, Sarja ES05
Ohjaus  sähköinen
Käyttöpaine min./max.  3 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  5 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  5 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  40 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  610 l/min
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Kytkentäaika  100 %
Valitse tuotemalli

5/2-suuntaventtiili, Sarja ES05

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Kytkentäaika Poiskytkentäaika Kuva Materiaalinumero
Tulo Lähtö Ilmaus DC DC DC
h46.gif
h9.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar

Tekniset lisätiedot

Mitat