|

2x3/2-suuntaventtiili, Sarja TC08

  • Qn = 600 l/min
  • Paineilmaliitäntä lähtö G 1/8
  • Levyliitäntä, Putkiliitin
2x3/2-suuntaventtiili, Sarja TC08
Malli  Luistiventtiili
Ohjaus  pneumaattinen
Esiohjaus  Ulkoapäin
Tiivistysperiaate  Pehmeästi tiivistävä
Lohkotusperiaate  Pohjalaatta
Läpivirtausarvo  600 l/min
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  2,5 ... 10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  -10 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  -10 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti  2 Nm
Paino  0,098 kg
Valitse tuotemalli

2x3/2-suuntaventtiili, Sarja TC08

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Virtauksen johtokyky Virtauksen johtokyky Materiaalinumero
Lähtö Ilmauksen ohjausilma b C-arvo
D29.gif
D30.gif
D31.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar

Tekniset lisätiedot

Diagrammit