|

2x3/2-suuntaventtiili, Sarja HF02-LG

  • Sarjalle : HF02-LG
  • 3/2
  • Qn = 1400 l/min
  • Esiohjausventtiilin leveys : 16 mm
  • NC/NC NO/NO NC/NO
  • Levyliitäntä
  • Käsiavusteinen käyttö : Ei kiinnittyvä
  • Esiohjaus : Ulkoapäin, Sisäisesti
2x3/2-suuntaventtiili, Sarja HF02-LG
Malli  Luistiventtiili, positiivinen limitys
Ohjaus  sähköinen
Esiohjaus  Ulkoapäin, Sisäisesti
Tiivistysperiaate  Pehmeästi tiivistävä
Lohkotusperiaate  Peruslevyperiaate, yksiosainen
Sertifikaatti  UR (Underwriters Laboratories)
Käyttöpaine min./max.  -0,9 ... 10 bar
Ohjauspaine min./max.  10 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  0 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  0 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  5 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  1400 l/min
Ilmauksen ohjausilma  Jossa ohjausilman kerätty ilmaus
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Suojavirtapiiri  Z-diodi
Vääränapaisuussuojaus  Navoitusvarma
Statusnäyttö LED  Keltainen
Kytkentäaika  100 %
Tyyp. päällekytkentäaika  20 ms
Tyyp. poiskytkentäaika  33 ms
Kiinnitysruuvit  Ristipää DIN EN ISO 4757-Z2
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti  1,3 Nm
Paino  0,144 kg
Valitse tuotemalli

2x3/2-suuntaventtiili, Sarja HF02-LG

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
KK Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Virtauksen johtokyky Virtauksen johtokyky Materiaalinumero
DC DC DC b C-arvo
e63.gif
q3_1_1_1.gif
e66.gif
q3_1_1_1.gif
e64.gif
q3_1_1_1.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar, KK = käsiavusteinen käyttö

Tekniset lisätiedot

Mitat