|

2x3/2-suuntaventtiili, Sarja ES05 -inch

  • 2x3/2
  • Qn = 370-500 l/min
  • NC/NC NO/NO
  • Paineilmaliitäntä lähtö : Ø 3/8
  • Sähköinen liitäntä : Muoto C teollisuus
  • Käsiavusteinen käyttö : Ei kiinnittyvä
  • toispuoleinen ohjaus
2x3/2-suuntaventtiili, Sarja ES05 -inch
Ohjaus  sähköinen
Sertifikaatti  UR (Underwriters Laboratories)
Käyttöpaine min./max.  3 ... 8 bar
Ympäristön lämpötila min./max.  5 ... 50 °C
Keskilämpötila min./maks.  5 ... 50 °C
Paineväliaine  Paineilma
Hiukkaskoko maks.  40 µm
Paineilman öljypitoisuus  0 ... 5 mg/m³
Nimellisläpivirtaama Qn  Ks. alla oleva taulukko
Suojausluokka Liitäntä  IP65
Kytkentäaika  100 %
Valitse tuotemalli

2x3/2-suuntaventtiili, Sarja ES05 -inch

Tekniset tiedot

Suurenna pöytää
Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Paineilmaliitäntä Käyttö
jännite
Jännite toleranssi Tehon- otto Nimellisläpivirtaama Qn Kytkentäaika Poiskytkentäaika Materiaalinumero
Tulo Lähtö Ilmaus DC DC DC
E5_1.gif
E93.gif
Nimellisläpivirtaus Qn paineen ollessa 6 bar ja Δp = 1 bar

Tekniset lisätiedot

Mitat