Sistema de válvulas, serie ES

Sistema de válvulas, serie ES - ventajas de un vistazo

  • Ensamblaje sencillo
  • Alta flexibilidad
  • Fácil configuración
  • Alta calidad
  • Costos de almacenamiento optimizados
  • Buen precio

ES05 - el sistema de válvulas esencial

 

El sistema neumático se caracteriza por su fiabilidad y manejo sencillo. La tecnología de control básico es particularmente importante en un amplio número de aplicaciones. Para esto, AVENTICS desarrolló el nuevo sistema de válvulas ES05. El ensamblaje sencillo y la estructura de la caja de construcción del sistema proporcionan una tecnología de control neumático sin detalles inútiles. Sin embargo, el ES05 ofrece la alta calidad de AVENTICS sin ninguna limitación.

Otra característica importante del ES05 es su concepto de ensamblaje. Todos los componentes se pueden montar usando tan solo una herramienta (TX10) y un solo par de giro. Esto permite un ensamblaje rápido y sencillo e incrementa la seguridad y la calidad.

Tipos de conexión eléctrica

A pesar del reducido número de componentes, el ES05 proporciona una gama de variaciones mediante una sofisticada caja de construcción del sistema.

Con tan solo intercambiar la plaza final, el sistema de válvulas ES05 se puede adaptar a los requisitos eléctricos:

Conexión individual:

Control mediante conectores eléctricos industriales de forma C directamente en el pilotaje previo, que también se puede girar entre la conexión central y la conexión individual.

Los pilotajes previos M8x1 con LED integrado proporcionan una técnica de uniones sin ninguna herramienta.

Conexión multipolo:

Los conectores D-SUB permiten tener el control central de hasta 24 bobinas.

Conexión de bus de campo:

Por supuesto que el ES05 también ofrece la posibilidad de regular las válvulas en serie. Para este propósito, está disponible toda la gama de productos del Sistema electrónico avanzado AES, que también se utiliza en los otros sistemas de válvulas. Esto significa que no se necesita reformular constantemente durante la puesta en servicio. ¡Así de fácil!

Enlace E/S:

Las estructuras de enlace E/S simplifican las estructuras de cableado eléctrico. Un concepto sencillo de válvula como ES05 es ideal para esto.

Válvulas individuales

ES05 no solo está disponible como un sistema de válvulas. En la caja de construcción del sistema también están integradas válvulas individuales que se basan en el uso de partes comunes con los sistemas. Si solo se requiere una válvula, las mismas funciones neumáticas y las variantes de conexión individual (industrial de forma C y M8x1) están disponibles.

Funciones neumáticas

Funciones de válvula:

  • 5/2 monoestable y biestable
  • 2 x 3/2 NC y NO
  • 5/3 cerrada en posición central

Zonas de presión:

Las zonas de presión en el canal 1 y los módulos de alimentación (1, 3, 5) permiten hasta 6 zonas de presión en un sistema de válvulas

Aire de pilotaje:

Ya sea un aire de pilotaje interno o aire de pilotaje externo, el suministro de aire de control se puede cambiar posteriormente con un giro.