Válvulas distribuidoras

Sistema de válvulas, ISO 15407-1

Los caudales de hasta 1000 l/min quedan cubiertos por nuestras series CD02-AL (650 l/min) y CD01-PA (1010 l/min). Ambas series están disponibles tanto con variantes de accionamiento neumático como eléctrico.

Sistema de válvulas, ISO 15407-2

Las válvulas ISO plug-in combinan las ventajas típicas de una válvula ISO y de la conectividad moderna, p. ej., conexiones D-SUB centrales o conexión por bus de campo.

Sistema de válvulas, ISO 5599-2

Las válvulas ISO plug-in combinan las ventajas típicas de una válvula ISO y de la conectividad de un sistema de válvulas de última tecnología, p. ej., conexiones D-SUB centrales o conexión por bus de campo. Se dispone de tamaños ISO 1 y 2, y variantes para caudales de hasta 2700 l/min.

Sistema de válvulas, ISO 5599-1

Las válvulas ISO de tamaños 1 a 4 y velocidades de caudal de hasta 6000 l/min quedan cubiertos por la serie de válvulas 581. El concepto de diseño modular permite llevar a la práctica casi cualquier combinación imaginable de función y pilotaje de válvulas. Para los circuitos de control relacionados con la seguridad, AVENTICS también utiliza válvulas de control de posición con la serie de válvulas ISO IS12-PD que se pueden integrar fácilmente gracias a su interfaz normalizada.

Válvulas neumáticas normalizadas de AVENTICS para sistemas modernos de control y automatización

Válvulas distribuidoras normalizadas de AVENTICS para sistemas modernos de control y automatización Desde mediados del siglo XX, el control por aire comprimido se ha convertido en una parte importante de las tecnologías de control y de automatización. Las válvulas neumáticas o válvulas distribuidoras controlan la dirección de circulación y el caudal del aire.

Los requisitos de rendimiento exigidos a las válvulas neumáticas son muy estrictos. Las válvulas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo, en la transformación de plásticos y en la técnica de soldadura, para trabajos delicados o para tareas que presentan un consumo de fuerza elevado. En interior o en exterior, frío o calor extremo, en entorno húmedo o de polvo: deben ser fiables, resistentes y flexibles en intercambio. Nuestro programa estándar de válvulas aporta la solución de válvula adecuada para cada situación. Con velocidades de caudal desde 450 hasta 6000 l/min.

Series de válvulas conforme a norma ISO.

AVENTICS dispone de un programa de válvulas neumáticas conformes con estas normas ISO:

Control directo (no plug-in):

ISO 15407-1: válvulas ISO con accionamiento neumático o eléctrico, de 18 mm y 26 mm de anchura, velocidad de caudal desde 450 hasta 1010 l/min

ISO 5599-1: válvulas ISO con accionamiento neumático o eléctrico, de 42, 56, 72 y 81 mm de anchura, velocidad de caudal desde 1200 hasta 6000 l/min

Central control (plug-in):

ISO 15407-2: válvulas ISO con control eléctrico integrado, de 26 mm de anchura, velocidades de caudal de 1010 l/min

ISO 5599-2: válvulas ISO con control eléctrico integrado, de 42 y 56 mm de anchura, velocidad de caudal desde 1200 hasta 2700 l/min

Accesorios para soluciones de válvulas de AVENTICS.

Con el fin de dar respuesta a las necesidades específicas de nuestros clientes, AVENTICS cuenta con una amplia oferta de accesorios indicados para las distintas válvulas neumáticas. Ya sea conexiones roscadas, silenciadores o válvulas de pilotaje previo, acopladores de bus para conexiones de bus de campo o bobinas de sustitución para válvulas distribuidoras de diferentes anchuras y diseños, encontrará sin gran esfuerzo todo lo que necesita organizado por grupos de productos.

Diseñe su sistema de válvulas optimizado utilizando nuestros configuradores online.

Con el configurador de productos, podrá diseñar online, rápida y fácilmente, el sistema de válvulas que mejor se ajuste a su aplicación.

AVENTICS cuenta además con soluciones específicas en caso de que el configurador de productos no resulte de utilidad. AVENTICS le ofrece soluciones optimizadas hechas a medida de sus necesidades y requisitos.

¿No encuentra en nuestra eShop el producto que necesita? En ese caso, póngase en contacto con nosotros y buscaremos una solución personalizada para usted.