Válvulas de caudal y de cierre

Check-choke valves from AVENTICS

Válvulas estranguladoras antirretorno

Válvulas estranguladoras antirretorno en diferentes versiones de material y variantes de conexión desde D4 hasta G1.

Throttle valves from AVENTICS

Válvulas estranguladoras

Válvulas estranguladoras con silenciador integrado o para conexión de tubo desde M5 a G1/2.

Non-return valves from AVENTICS

Válvulas antirretorno

Válvulas antirretorno desde D4 hasta G1/2, también en variantes de accionamiento neumático y/o mecánico.

Válvulas de caudal y de cierre

La creación de un sistema neumático fiable y optimizado funcionalmente requiere diferentes racores funcionales y válvulas accesorias. Nuestro programa AVENTICS incluye válvulas reguladoras de caudal, estranguladoras, antirretorno, lógicas y de cierre, con desbloqueo manual o neumático y con numerosas variantes de conexión.