Válvula reductora de presión

Válvulas de presión y reguladoras de caudal

AVENTICS es líder tecnológico en el control electroneumático de la presión, y su oferta de productos cubre todas las aplicaciones y anchuras nominales demandadas.

Válvulas reguladoras de presión

La presión óptima para cada aplicación, de precisión extrema y máximo dinamismo. Una presión de ajuste dinámico y preciso es la base de cualquier proceso optimizado y energéticamente eficiente. AVENTICS ofrece una amplia gama de opciones, desde válvulas electroneumáticas reguladoras de presión y de elevado dinamismo, hasta válvulas de control de presión manuales que se pueden instalar directamente en las líneas de alimentación.

Nuestras válvulas reductoras de presión enroscables se pueden fijar directamente en los consumidores individuales, donde brindan la presión óptima para la aplicación. Un ejemplo de aplicación típica sería una carrera de cilindro de retorno a presión reducida para incrementar la eficiencia energética. Las reguladores de presión de precisión de AVENTICS permiten ajustar manualmente las presiónes con total exactitud. Con una completa de opciones de accionamiento, desde cuadrante hasta accionamiento de pedal, estas válvulas reguladoras son aptas para un amplio espectro de aplicaciones.