Tecnología de sensores

Proximity sensors from AVENTICS

Sensores de aproximación

Las soluciones de sensor adecuadas para cada aplicación de cilindro la tecnología de automatización demanda funcionalidad y precisión excelentes, lo que a su vez requiere una sólida competencia en todos los niveles. La mejor garantía para un buen resultado es contar con cilindros y sensores perfectamente adaptados entre sí.

Distance measuring sensors from AVENTICS

Sensores de medición de recorrido

Los sensores analógicos de medición de recorrido permiten un registro continuado de los movimientos del émbolo en rangos de medición desde 32 hasta 1007 milímetros.

Pressure sensors from AVENTICS

Sensores de medición de presión

Sensores de medición de presión para vacío y aire comprimido: principio electrónico o mecánico, con o sin pantalla, fáciles de manejar y aptos para diferentes ámbitos de utilización.

Tecnología de sensores

Los sensores de AVENTICS permiten medir la posición del émbolo de un cilindro neumático con gran facilidad y precisión. Gracias a su facilidad de montaje, la flexibilidad de ajuste dentro del rango de medición máximo y a una elevada velocidad de palpación, nuestros sensores son perfectos para uso en soluciones de automatización de alta exigencia. Los sensores de la serie SM6-AL, de excelente estabilidad a la torsión, están diseñados para rangos de medición amplios y optimizados para cilindros estándar de la serie PRA.