Técnicas neumáticas de uniones

Fittings with push-in fitting for pneumatic connection technology

Racores instantáneos

Racores instantáneos en versiones en material sintético (QR1) y metal (QR2). La versión metálica también está disponible en acero inoxidable para temperaturas ambiente elevadas.

Mangueras de aire comprimido

Surtido de mangueras en diferentes materiales y colores para una gran variedad de aplicaciones (p. ej., industria alimentaria o cadenas de arrastre) y con los accesorios correspondientes.

Acoplamientos

Acoplamientos y conectores de manguera, opcionalmente con función de seguridad.

Racores con tuercas de racor

Racores con tuerca de racor en versión material sintético (NU1) y metal (NU2).

Técnicas neumáticas de uniones de AVENTICS

Nada completa mejor un elemento de maquinaria de alta calidad que piezas de unión que respondan al mismo nivel de calidad. El término “Quick Release”, abreviado como QR, abarca toda una línea versátil de uniones de AVENTICS diseñada para diferentes aplicaciones y con numerosas variantes: conectores rectos, conectores acodados o uniones Y, con roscas o tipo plug-in.
La serie QR1, con racor de material sintético y en las variantes estándar y mini, constituye la solución ideal para un gran número de aplicaciones.
Con sus versiones estándar, acero inoxidable y resistente al calor, la serie QR2 es perfecta para tareas exigentes en duras condiciones de funcionamiento.
Así mismo, disponemos de un programa de técnica eléctrica de uniones que incluye todos los componentes necesarios para realizar las conexiones eléctricas de nuestros productos. Desde conectores y cables para conectar las válvulas individuales, hasta soluciones multipolo para sistemas de válvulas y componentes activos para conexión a sistemas de bus de campo.