Cilindro de doble efecto

Cilindros estándar

Ya sea de tirantes o perfil, en acero inoxidable o aluminio: los cilindros estandarizados ISO de AVENTICS son de aplicación universal y funcionan en cualquier sector. Pueden configurarlos según sus necesidades específicas.

Cilindros sin vástago de émbolo

Los cilindros sin vástago ofrecen una longitud de carrera optimizada en un tamaño compacto.

Cilindros guiados

Componentes para movimiento y posicionamiento

Bellows actuators from AVENTICS

Cilindros de fuelle

Se caracterizan por su estabilidad dimensional, a la vez que por su flexibilidad; funcionan con potencia y delicadeza a la vez; necesitan muy poco pero brindando un gran rendimiento. Dominan cualquier entorno y son fiables durante toda su vida; son, en definitiva, el socio ideal para aplicaciones exigentes.

Cilindros neumáticos de AVENTICS como son los cilindros con y sin vástago o los actuadores de giro. Productos de alto rendimiento, versátiles y seguros.

Cilindros neumáticos y actuadores de AVENTICS: competentes y diseñados en detalle

Los cilindros, denominados también “conexiones de trabajo”, son elementos de maquinaria fundamentales e imprescindibles, especialmente en la construcción de instalaciones y maquinaria de producción. Los cilindros neumáticos desempeñan una función muy especial en relación a los componentes de tecnología de fluidos. Entre sus principales características destaca el hecho de que pueden funcionar con aire comprimido a una presión de hasta 12 bar. Los cilindros neumáticos son especialmente robustos y resistentes a los fallos de funcionamiento. Y, como cabría esperar de nuestros productos, cada componente presenta la mejor calidad y diseño.

Una completa gama de productos para necesidades concretas y todo tipo de ámbitos de aplicación

Nuestro programa de productos de AVENTICS incluye cilindros neumáticos de efecto simple y de efecto doble. Mientras que los cilindros de efecto simple, como los cilindros de membrana o de retorno por muelle, retornan mecánicamente a su posición inicial mediante un resorte integrado, los cilindros de doble efecto se retraen y extienden por medio de aire comprimido. En nuestro catálogo y en la eShop encontrará el componente que mejor se ajusta a su aplicación.

Cilindros robustos para condiciones ambientales exigentes

Nuestro completo catálogo de productos cumple con numerosos requisitos. Como consecuencia, AVENTICS cuenta con una gran variedad de cilindros neumáticos. Nuestra oferta incluye cilindros de carrera corta, cilindros de fuelle y cilindros compactos de diseño extremadamente pequeño, como las series SSI y CCI; cilindros estándar de aplicación variable con potente amortiguación neumática, como las series PRA y TRB; y cilindros de tirantes de gran tamaño, como la serie ITS para masas extremadamente voluminosas. Nuestro sistema de estanqueidad modular único permite realizar soluciones personalizadas para aplicaciones específicas. Así mismo, contamos con accionamientos de guiado lineal robusto y preciso, como las series MSC y RTC, y cilindros de gran robustez, como la serie CSL para condiciones ambientales exigentes, p. ej., en el sector alimenticio, o incluso para ambientes con temperaturas extremas de hasta 150 °C.

Completa gama de accesorios neumáticos

Para cumplir con los requisitos de una gran variedad de aplicaciones y alternativas de instalación, disponemos de accesorios de cilindro perfectamente adaptados a cada tipo de accionamiento. Se incluyen aquí fijaciones conforme a las normas ISO, así como unidades de retención, bloqueo y frenado fabricadas con los mejores materiales y la máxima calidad de fabricación, así como sensores que garantizan precisión y seguridad de procesos en las aplicaciones. Además de mediciones de alta precisión, también respondemos a las expectativas de los clientes en cuanto a flexibilidad máxima en el montaje y en el ajuste del rango de medición.

El cilindro perfecto para cada aplicación

Introduzca en el CylinderFinder de AVENTICS los parámetros de rendimiento fundamentales del cilindro neumático que necesita y obtendrá una lista de todos los cilindros que responden a dichos parámetros y que se ajustan a su aplicación. Una vez realizada la selección, será dirigido al programa de configuración directamente vinculado.

Naturalmente, AVENTICS también cuenta con soluciones específicas en cilindros, diseñadas según las necesidades individuales de nuestros clientes, y que incluyen plena garantía.