Accesorios para compresor de aire

Recipientes

Recipientes de aire comprimido de 1-90 l de capacidad.

Pressure gauges from AVENTICS

Manómetros

Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes.

Grease and oils from AVENTICS

Grasas y aceites

Grasas y aceites recomendados por AVENTICS y recomendados para nuestros productos.

Maintenance units from AVENTICS

Componentes neumáticos

Unidades de mantenimiento modulares, flexibles y robustas, con tamaños de conexión de G1/8 a G2, así como reguladores de presión de precisión para dar respuesta a altas exigencias de dinamismo y precisión.

Preparación de aire comprimido y accesorios

Nuestros componentes y accesorios para compresor de aire son aptos para cualquier aplicación, con funciones que van mucho más allá de lo meramente estándar.

Los reguladores de presión son precisos y fiables, así como las unidades de mantenimiento de la serie AS son modulares y flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con velocidades de caudal de entre 1200 y 14 500 l/min.

Se caracterizan por su alta fiabilidad y su fácil configuración. En combinación con los sensores de medición de presión AF1, el suministro de aire comprimido se hace según demanda, lo que permite llevar un control preciso de los costes.